Thermostat, KP81
060L117066
Temperature range [°C]: 80 - 150, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 5000, Enclosure rating IP: IP30
Temperature range [°C]: 80 - 150, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 5000, Enclosure rating IP: IP30
Bruttovægt | 0.554 Kg |
Nettovægt | 0.476 Kg |
Volume | 1.453 Liter |
EAN nr. | 5702423148752 |
Bruttovægt | 0.554 Kg |
Nettovægt | 0.476 Kg |
Volume | 1.453 Liter |
EAN nr. | 5702423148752 |
Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.] | 23 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.] | 7 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 23 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 7 °C |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] | 20 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] | 6 K |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 6 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 20 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde | 196 7/8 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 5000 mm |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] | 200 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 392 °F |
Nema rating (~) | 1 |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 150 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dossier produktnavn | KP/KPI pressure switch |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 80 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 176 °F |
Type | KP81 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkendelse filnavn |
E31024 MH27572 |
Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.] | 23 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.] | 7 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 23 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 7 °C |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] | 20 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] | 6 K |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 6 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 20 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde | 196 7/8 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 5000 mm |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] | 200 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 392 °F |
Nema rating (~) | 1 |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 150 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dossier produktnavn | KP/KPI pressure switch |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 80 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 176 °F |
Type | KP81 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkendelse filnavn |
E31024 MH27572 |