Wire position sensor, DST X800, 1800 mm, Redundant, 0.5 - 4.5 V
098G2001
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 8 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SO1R1800HA1 0033X00
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 8 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SO1R1800HA1 0033X00
Bruttovægt | 0.732 Kg |
Nettovægt | 0.53 Kg |
Volume | 4.592 Liter |
EAN nr. | 5702428646956 |
Bruttovægt | 0.732 Kg |
Nettovægt | 0.53 Kg |
Volume | 4.592 Liter |
EAN nr. | 5702428646956 |
Anlægstype | Redundant |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 8 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Måleomr. | 1800 mm |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Wire position sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP-dossier produktnavn | GSH |
Specif. nøgle | SO1R1800HA1 0033X00 |
Tilbehør | NEJ |
Type | DST X800 |
Udgang sign. | 0.5 - 4.5 V |
Anlægstype | Redundant |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 8 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Måleomr. | 1800 mm |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Wire position sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP-dossier produktnavn | GSH |
Specif. nøgle | SO1R1800HA1 0033X00 |
Tilbehør | NEJ |
Type | DST X800 |
Udgang sign. | 0.5 - 4.5 V |