Wire position sensors

Viser 12 produkt (er)

098G2001

Ledningspositionsføler, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V

Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Elektr. tilslutn. størrelse: 8 pin, Måleomr.: 1800

098G2002

Ledningspositionsføler, DST X800, 1800 mm

Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Måleomr.: 1800

098G2003

Ledningspositionsføler, DST X800, 1800 mm

Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Elektr. tilslutn. størrelse: 8 pin, Måleomr.: 1800

098G2004

Ledningspositionsføler, DST X800, 4800 mm

Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Måleomr.: 4800

098G2005

Ledningspositionsføler, DST X800, 4800 mm, 0.5 - 4.5 V

Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Elektr. tilslutn. størrelse: 8 pin, Måleomr.: 4800

098G2006

Ledningspositionsføler, DST X800, 4800 mm

Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Måleomr.: 4800

098G2007

Ledningspositionsføler, DST X800, 4800 mm

Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Elektr. tilslutn. størrelse: 8 pin, Måleomr.: 4800

098G2009

Ledningspositionsføler, DST X800, 8300 mm, 0.5 - 4.5 V

Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Elektr. tilslutn. størrelse: 8 pin, Måleomr.: 8300

Vis: