Tryktransmitter, MEP 2250, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
063G4845
Dette produkt er udgået.
Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 1
Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 1
Bruttovægt | 0.063 Kg |
Nettovægt | 0.048 Kg |
Volume | 0.225 Liter |
EAN nr. | 5702428868556 |
Bruttovægt | 0.063 Kg |
Nettovægt | 0.048 Kg |
Volume | 0.225 Liter |
EAN nr. | 5702428868556 |
+ forsyning | Stift 2 |
+ udgang | Stift 4 |
- Fælles | Stift 1 |
Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
Bemærkninger | PIN 3:CODE4:HIGH TO LOW:12BAR |
Bristetryk [bar] | 1000 bar |
Bristetryk [psig] | 14500 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. komment. | Au-coatet |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Deutsch |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 30 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Identisk produkt | 063G1845 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 257 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -40 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 257 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 300 bar |
Overtryk, maks. [psig] | 4350 psig |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | MEP 2250-34-4-012-C-1-0-C3FA04 |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 100 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 1450 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | ISO 6149-2 |
Tryktilslutn. str. | 10 x 1 |
Tryktilslutn. type | M |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | MEP 2250 |
Udgang sign. | Voltage |
Udgangssignal [V] [Maks.] | 4.5 V |
Udgangssignal [V] [Min.] | 0.5 V |
UK RoHS compliance | Yes |
+ forsyning | Stift 2 |
+ udgang | Stift 4 |
- Fælles | Stift 1 |
Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
Bemærkninger | PIN 3:CODE4:HIGH TO LOW:12BAR |
Bristetryk [bar] | 1000 bar |
Bristetryk [psig] | 14500 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. komment. | Au-coatet |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Deutsch |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 30 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Identisk produkt | 063G1845 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 257 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -40 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 257 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 300 bar |
Overtryk, maks. [psig] | 4350 psig |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | MEP 2250-34-4-012-C-1-0-C3FA04 |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 100 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 1450 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | ISO 6149-2 |
Tryktilslutn. str. | 10 x 1 |
Tryktilslutn. type | M |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | MEP 2250 |
Udgang sign. | Voltage |
Udgangssignal [V] [Maks.] | 4.5 V |
Udgangssignal [V] [Min.] | 0.5 V |
UK RoHS compliance | Yes |