Temperature sensor, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
084Z4059
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Bruttovægt | 0.166 Kg |
Nettovægt | 0.111 Kg |
Volume | 0.674 Liter |
EAN nr. | 5702423224630 |
Bruttovægt | 0.166 Kg |
Nettovægt | 0.111 Kg |
Volume | 0.674 Liter |
EAN nr. | 5702423224630 |
Antal pr. pakkeformat | 13 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 9 |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementtolerance |
|
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 1.97 in |
Indbygningslængde [mm] | 50 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Omgiv. temp. max. | 85 °C |
Omgiv. temp. max. | 185 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/4 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor MBT 3560 |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Transm. type | Integreret |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 392 °F |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | -58 °F |
Type | MBT 3560 |
Typebetegnelse | MBT 3560-0000-0050-10-420 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |
Antal pr. pakkeformat | 13 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 9 |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementtolerance |
|
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 1.97 in |
Indbygningslængde [mm] | 50 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Omgiv. temp. max. | 85 °C |
Omgiv. temp. max. | 185 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/4 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor MBT 3560 |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Transm. type | Integreret |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 392 °F |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | -58 °F |
Type | MBT 3560 |
Typebetegnelse | MBT 3560-0000-0050-10-420 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |