Temperature sensor, MBT 3270, 30 mm, G,1/4

084Z2319

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 303, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.031 Kg
Nettovægt 0.03 Kg
Volume 0.025 Liter
EAN nr. 5702428897938

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 303
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.2 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 5 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Class A
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.18 in
Indbygningslængde [mm] 30 mm
Kapsling (IP) IP65
Ledninger [stk.] 4 stk.
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale AISI 303
Procestilslutning størrelse 1/4
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 303
Tilslutningstype G
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-00601-030-00H20
Udgang sign. Ohm
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality