Temperature sensor, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

084Z2298

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: Brass, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.027 Kg
Nettovægt 0.025 Kg
Volume 0.063 Liter
EAN nr. 5702428877664

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Beskyt. rør mat. Brass
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.16 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 4 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. størrelse 2-benet
Elektrisk tilslutning AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.1 in
Indbygningslængde [mm] 28 mm
Kabeltype N/A
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 965
Proces tilslutn. type M
Procestilslutning materiale Messing
Procestilslutning størrelse 14x1.5
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype M
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-00000-028-B0300-000
Udgang sign. Ohm
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality