Temperature sensor, MBT 3270, 70 mm, G,1/2

084Z3047

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: NTC, Sensor elem. resistance [Ohm]: 3000, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.132 Kg
Nettovægt 0.13 Kg
Volume 0.36 Liter
EAN nr. 5702423219223

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.31 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 3000
Følerelementtolerance ± 0.2°C from 0°C
Følerelementtype NTC
Følerindsats Udskiftelig
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 2.76 in
Indbygningslængde [mm] 70 mm
Kabel 15.75 in
Kabellængde [m] 0.4 m
Kabeltype Silikone
Kapsling (IP) IP54
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale AISI 316 Ti
Procestilslutning størrelse 1/2
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standardtilslutning ISO 228
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 200 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Maks.] 392 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Min.] -76 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype G
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-0A459-070-21901-040
Udgang sign. Ohm