Temperature sensor, MBT 153, 3.00 m, NTC, 10000 Ohm
097U0048
Measuring range [°C]: -40 - 100, Electrical connection: Cable with wire splices, Cable type: Thermoplastic rubber
Measuring range [°C]: -40 - 100, Electrical connection: Cable with wire splices, Cable type: Thermoplastic rubber
Bruttovægt | 0.105 Kg |
Nettovægt | 0.095 Kg |
Volume | 0.312 Liter |
EAN nr. | 5702428539890 |
Bruttovægt | 0.105 Kg |
Nettovægt | 0.095 Kg |
Volume | 0.312 Liter |
EAN nr. | 5702428539890 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Beskyt. rør mat. | Stainless steel |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.23 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 5.8 mm |
Beskyttelsesrør, længde [in] | 1.58 in |
Beskyttelsesrør, længde [mm] | 40 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 ledninger |
Elektrisk tilslutning | KABEL MED LEDNINGSSAMMENFØJNINGER |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 10000 |
Følerelementtolerance | ± 0.15K at -3 - 3°C |
Følerelementtype | NTC |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 118.11 in |
Kabellængde [m] | 3 m |
Kabeltype | TERMOPLASTISK GUMMI |
Kapsling (IP) | IP68 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 212 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -40 °F |
NTC elem. char. | 10.000 Ohm/25°C |
Omgiv. temp. max. | 100 °C |
Omgiv. temp. max. | 212 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 105 °C |
Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | MBT 153 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Beskyt. rør mat. | Stainless steel |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.23 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 5.8 mm |
Beskyttelsesrør, længde [in] | 1.58 in |
Beskyttelsesrør, længde [mm] | 40 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 ledninger |
Elektrisk tilslutning | KABEL MED LEDNINGSSAMMENFØJNINGER |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 10000 |
Følerelementtolerance | ± 0.15K at -3 - 3°C |
Følerelementtype | NTC |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 118.11 in |
Kabellængde [m] | 3 m |
Kabeltype | TERMOPLASTISK GUMMI |
Kapsling (IP) | IP68 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 212 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -40 °F |
NTC elem. char. | 10.000 Ohm/25°C |
Omgiv. temp. max. | 100 °C |
Omgiv. temp. max. | 212 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 105 °C |
Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | MBT 153 |
UK RoHS compliance | Out of scope |