Temperatursensor, MBT 153, 1.50 m, KTY, 2000 Ohm
084Z2161
Måleområde [°C]: -40 - 80, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: PVC
Måleområde [°C]: -40 - 80, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: PVC
Bruttovægt | 0.053 Kg |
Nettovægt | 0.048 Kg |
Volume | 0.19 Liter |
EAN nr. | 5702428441797 |
Bruttovægt | 0.053 Kg |
Nettovægt | 0.048 Kg |
Volume | 0.19 Liter |
EAN nr. | 5702428441797 |
Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.23 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 5.8 mm |
Beskyttelsesrør, længde [in] | 1.58 in |
Beskyttelsesrør, længde [mm] | 40 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 ledninger |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 2000 |
Følerelementtolerance | ± 1% |
Følerelementtype | KTY |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 59.06 in |
Kabellængde [m] | 1.5 m |
Kabeltype | PVC |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 176 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -40 °F |
Omgiv. temp. max. | 100 °C |
Omgiv. temp. max. | 212 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | MBT 153 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.23 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 5.8 mm |
Beskyttelsesrør, længde [in] | 1.58 in |
Beskyttelsesrør, længde [mm] | 40 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 ledninger |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 2000 |
Følerelementtolerance | ± 1% |
Følerelementtype | KTY |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 59.06 in |
Kabellængde [m] | 1.5 m |
Kabeltype | PVC |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 176 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -40 °F |
Omgiv. temp. max. | 100 °C |
Omgiv. temp. max. | 212 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | MBT 153 |
UK RoHS compliance | Out of scope |