MBS 1900, Pressure Transmitters

Viser 46 produkt (er)

Tryktransmitter, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1900-1811-A0AB04-0

Tryktransmitter, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1900-2011-A0AB04-0

Tryktransmitter, MBS 1900, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1900-2411-A0AB04-0

Tryktransmitter, MBS 1900, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1900-2211-A0GB04-2

Tryktransmitter, MBS 1900, 0.00 bar - 6.89 bar, 0.00 psi - 100.00 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MBS 1900-5811-A0AC04-0

Vis: