Tryktransmitter, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
064G6578
Dette produkt er udgået.
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2
Bruttovægt | 0.118 Kg |
Nettovægt | 0.097 Kg |
Volume | 0.255 Liter |
EAN nr. | 5702423287727 |
Bruttovægt | 0.118 Kg |
Nettovægt | 0.097 Kg |
Volume | 0.255 Liter |
EAN nr. | 5702423287727 |
+ forsyning | Stift 1 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Bem. til godkendelse | UL-873 |
China RoHS compliance | Yes |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 9 |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 28 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Godkendelse | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702423287727 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Krav til fejlmålinger | Nej |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 1 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 75 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 1088 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Referencetemperatur [°C] | 20 °C |
Referencetemperatur [°F] | 68 °F |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
Specif. nøgle | MBS 1900-1811-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 6 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 87.02 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | A |
Tryktilslutn. std. | EN 837 |
Tryktilslutn. str. | 1/2 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 24 mm |
Type | MBS 1900 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |
+ forsyning | Stift 1 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Bem. til godkendelse | UL-873 |
China RoHS compliance | Yes |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 9 |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 28 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Godkendelse | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702423287727 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Krav til fejlmålinger | Nej |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 1 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 75 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 1088 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Referencetemperatur [°C] | 20 °C |
Referencetemperatur [°F] | 68 °F |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
Specif. nøgle | MBS 1900-1811-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 6 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 87.02 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | A |
Tryktilslutn. std. | EN 837 |
Tryktilslutn. str. | 1/2 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 24 mm |
Type | MBS 1900 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |