Tryktransmitter, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

064G6564

Dette produkt er udgået.

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.048 Kg
Nettovægt 0.04 Kg
Volume 0.109 Liter
EAN nr. 5702423283279

 

+ forsyning Stift 2
- Fælles Stift 1
Antal pr. pakkeformat 45 stk.
Bem. til godkendelse UL-873
China RoHS compliance Yes
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning Round Packard Metri-Pack
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 28 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
Godkendelse cURus
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationalt varenummer 5702423283279
Kapsling (IP) IP65
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Krav til fejlmålinger Nej
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.5 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] 0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 176 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 32 °F
Membran Nej
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] 1 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 1 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Overtryk, maks. [bar] 75 bar
Overtryk, maks. [psi] 1088 psi
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Tryktransmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer No
Referencetemperatur [°C] 20 °C
Referencetemperatur [°F] 68 °F
Responstid, maks. [ms] 4 ms
Specif. nøgle MBS 1900-2011-C2GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB inde i CTR ±FS [%] 3 %
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 10 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 145.04 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note A
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 24 mm
Type MBS 1900
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality