OP-MSTM012DPW05G
114X7230
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 67 Kg |
Nettovægt | 52 Kg |
Volume | 309.672 Liter |
EAN nr. | 5702424288785 |
Bruttovægt | 67 Kg |
Nettovægt | 52 Kg |
Volume | 309.672 Liter |
EAN nr. | 5702424288785 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT12RA |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MSTM012DPW05G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 60 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 255 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.39 l |
Kondensatortype | A7 |
Kølemidler |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 32 dBA |
MCC (maksimal optagen strøm) | 5.3 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSTM012DPW05G |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Receivervolumen [L] | 1.3 l |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 187 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 255 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/8 in |
Tilslutningstype | Solder |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 25 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 365 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.32 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | B1 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 365 mm |
Version | W05 |
Volume (L) | 0.092 l |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/8 in |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT12RA |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MSTM012DPW05G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 60 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 255 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.39 l |
Kondensatortype | A7 |
Kølemidler |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 32 dBA |
MCC (maksimal optagen strøm) | 5.3 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSTM012DPW05G |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Receivervolumen [L] | 1.3 l |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 187 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 255 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/8 in |
Tilslutningstype | Solder |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 25 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 365 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.32 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | B1 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 365 mm |
Version | W05 |
Volume (L) | 0.092 l |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/8 in |