OP-LSVM026DSW05G
114X7227
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 68 Kg |
Nettovægt | 53 Kg |
Volume | 309.672 Liter |
EAN nr. | 5702424289188 |
Bruttovægt | 68 Kg |
Nettovægt | 53 Kg |
Volume | 309.672 Liter |
EAN nr. | 5702424289188 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DST26NA |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-LSVM026DSW05G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 110 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 255 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.58 l |
Kondensatortype | D7 |
Kølemidler |
R404A R452A R454C R455A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 38 dBA |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LSVM026DSW05G |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Receivervolumen [L] | 3.4 l |
RLA | 29 A |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 187 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 255 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Tilslutningstype | Solder |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 68 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | B2 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450 mm |
Version | W05 |
Volume (L) | 0.097 l |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DST26NA |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-LSVM026DSW05G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 110 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 255 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.58 l |
Kondensatortype | D7 |
Kølemidler |
R404A R452A R454C R455A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 38 dBA |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LSVM026DSW05G |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Receivervolumen [L] | 3.4 l |
RLA | 29 A |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 187 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 255 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Tilslutningstype | Solder |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 68 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | B2 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450 mm |
Version | W05 |
Volume (L) | 0.097 l |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |