Kugleventiler, JIP-WW, Hot-tap, PN 40, DN 20, Svejse
Kugleventiler, JIP-WW, Hot-tap, PN 40, DN 20, Svejse

065N0070

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.86 kg
Nettovægt 0.84 kg
EAN nr. 5702428547000

 

Funktion On/Off
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Produktgruppe Kugleventiler
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Svejse
Trykklasse PN 40
Type JIP-WW, Hot-tap
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilstørrelse DN 20

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service