Kedelrelæ til Danfoss Link system, 868.42 MHz
014G0272
VVS: 403221760
Kedelrelæ til Danfoss Link system, Z-wave-
Kedelrelæ til Danfoss Link system, Z-wave-
Bruttovægt | 0.222 Kg |
Nettovægt | 0.192 Kg |
Volume | 1.08 Liter |
EAN nr. | 5702420111537 |
Bruttovægt | 0.222 Kg |
Nettovægt | 0.192 Kg |
Volume | 1.08 Liter |
EAN nr. | 5702420111537 |
Adaptertype | N/A |
Applikation | Boliger (forurening klasse 2) |
Bredde [mm] | 30 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Kedelrelæ til Danfoss Link system |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektforbrug (standby) [W] | 1.6 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve | RAL 9016 |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelse |
Z-Wave CE EAC |
Godkendelsesstandard | CE-mærkning |
Højde [mm] | 84 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontaktbelastning | 3 A |
Kontakttype | 1B |
Længde [mm] | 84 mm |
Nominel impulsspænding [kV] | 2.5 kV |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 45 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Danfoss Link™ |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Reguleringstype | On/Off |
Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Sendestyrke [mW] [Maks.] | 1 mW |
Softwareklasse | A |
System integration | Danfoss Link™ |
Temperatur for kugletryktest [°C] | 75 °C |
Termostat IP-klasse | 40 |
Transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Trådløs standard | Z-wave- |
Type | Boiler relay |
UK RoHS compliance | Yes |
Adaptertype | N/A |
Applikation | Boliger (forurening klasse 2) |
Bredde [mm] | 30 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Kedelrelæ til Danfoss Link system |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektforbrug (standby) [W] | 1.6 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve | RAL 9016 |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelse |
Z-Wave CE EAC |
Godkendelsesstandard | CE-mærkning |
Højde [mm] | 84 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontaktbelastning | 3 A |
Kontakttype | 1B |
Længde [mm] | 84 mm |
Nominel impulsspænding [kV] | 2.5 kV |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 45 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Danfoss Link™ |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Reguleringstype | On/Off |
Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Sendestyrke [mW] [Maks.] | 1 mW |
Softwareklasse | A |
System integration | Danfoss Link™ |
Temperatur for kugletryktest [°C] | 75 °C |
Termostat IP-klasse | 40 |
Transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Trådløs standard | Z-wave- |
Type | Boiler relay |
UK RoHS compliance | Yes |