Transkritiske højtryksventiler

Viser 17 produkt (er)

Motorstyret ventil, ICMTS 20 A33

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.200

Motorstyret ventil, ICMTS 20A

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.600

Motorstyret ventil, ICMTS 20B

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 2.400

Motorstyret ventil, ICMTS 20C

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 4.600

Motorstyret ventil, ICMTS 20B66

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 1.600

Vis: