Afspærringskugleventil, GBC 79s
Afspærringskugleventil, GBC 79s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.72 kg
Nettovægt 10.72 kg
EAN nr. 5702428483278

 

Adgangsport NO
Afgangsstørrelse [in] 3 1/8 IN
Afgangstilslutning Lodde, ODM
Antal pr. pakkeformat 1 pc
Cv-værdi [gal/min] 611.37 gal/min
Flow Bi-flow
Godkendelse CCS
CE
UL
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kv-værdi [m³/h] 528.87 m3/h
Kølemidler R134a
R22/R407C
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
Maks. Arbejdstryk [psig] 650 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. prøvetryk [bar] 65 bar
Maks. prøvetryk [psig] 940 psig
Pakkeformat Enkeltpakke
Panelmontering M6 × 1.0 (2 PC)
Produktfamilienavn GBC
Produktgruppe Afspærrings- og reguleringsventiler
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produktoplysninger Kugleventil
Produkttilbehør BM/GBC valve accessories
Retning Ligeløb
Serviceable BM/GBC valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Maks.] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 250 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 3 1/8 IN
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 79s
Udstyr Hætte med wireforsegling (EN 378 kompatibel)

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service