009G7003
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM
Bruttovægt | 2.66 kg |
Nettovægt | 2.66 kg |
EAN nr. | 5702428133821 |
Bruttovægt | 2.66 kg |
Nettovægt | 2.66 kg |
EAN nr. | 5702428133821 |
Adgangsport | NO |
Afgangsstørrelse [in] | 1 5/8 IN |
Afgangstilslutning | Lodde, ODM |
Antal pr. pakkeformat | 4 pc |
Cv-værdi [gal/min] | 155.78 gal/min |
Flow | Bi-flow |
Godkendelse |
C UL US LISTED CE EAC |
Husets materiale | Messing |
Indikator for flowretning | Præget 2-vejs pil |
Kv-værdi [m³/h] | 134.76 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22/R407C R404A/R507 R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 650 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Maks. prøvetryk [bar] | 65 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 940 psig |
Pakkeformat | Multipak |
Panelmontering | M6 × 1.0 (2 PC) |
Produktfamilienavn | GBC |
Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
Produktnavn | Afspærringskugleventil |
Produktoplysninger | Kugleventil |
Produkttilbehør | BM/GBC ventiltilbehør |
Retning | Ligeløb |
Serviceable | BM/GBC ventilreservedele |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 300 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 1 5/8 IN |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | GBC 42s |
Udstyr | Hætte med wireforsegling (EN 378 kompatibel) |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Adgangsport | NO |
Afgangsstørrelse [in] | 1 5/8 IN |
Afgangstilslutning | Lodde, ODM |
Antal pr. pakkeformat | 4 pc |
Cv-værdi [gal/min] | 155.78 gal/min |
Flow | Bi-flow |
Godkendelse |
C UL US LISTED CE EAC |
Husets materiale | Messing |
Indikator for flowretning | Præget 2-vejs pil |
Kv-værdi [m³/h] | 134.76 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22/R407C R404A/R507 R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 650 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Maks. prøvetryk [bar] | 65 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 940 psig |
Pakkeformat | Multipak |
Panelmontering | M6 × 1.0 (2 PC) |
Produktfamilienavn | GBC |
Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
Produktnavn | Afspærringskugleventil |
Produktoplysninger | Kugleventil |
Produkttilbehør | BM/GBC ventiltilbehør |
Retning | Ligeløb |
Serviceable | BM/GBC ventilreservedele |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 300 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 1 5/8 IN |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | GBC 42s |
Udstyr | Hætte med wireforsegling (EN 378 kompatibel) |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |