Afspærringskugleventil, GBC 28s
Afspærringskugleventil, GBC 28s

009G7063

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.09 kg
Nettovægt 0.98 kg
EAN nr. 5702428065832

 

Adgangsport YES
Afgangsstørrelse [mm] 28 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 5 pc
Cv-værdi [gal/min] 71.96 gal/min
Dele inkl. Schrader-ventil
Flow Bi-flow
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kv-værdi [m³/h] 62.25 m³/h
Kølemidler R134a
R22/R407C
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
Maks. Arbejdstryk [psig] 650 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. prøvetryk [bar] 65 bar
Maks. prøvetryk [psig] 940 psig
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M4 × 0.7 (2 PC)
Produktfamilienavn GBC
Produktgruppe Afspærrings- og reguleringsventiler
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produktoplysninger Kugleventil
Produkttilbehør BM/GBC valve accessories
Retning Ligeløb
Serviceable BM/GBC valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 300 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 28 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 28s
Udstyr Hætte med wireforsegling (EN 378 kompatibel)
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service