Viser 23 produkt (er)
Pilotventil, CVP-L, Pilotventil med konstant tryk
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVP-M, Pilotventil med konstant tryk
Trykområde [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVP-H, Pilotventil med konstant tryk
Trykområde [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVPP-L, Pilotventil med diff.-tryk
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVPP-M, Pilotventil med diff.-tryk
Trykområde [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVC-L, Trykstyret pilotventil
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.200, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVC-M, Trykstyret pilotventil
Trykområde [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.200, Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVE-L, Pilotventil med konstant tryk
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVPP-L, Pilotventil med diff.-tryk
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVPE-L, Pilotventil med konstant tryk
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120