Viser 24 produkt (er)
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1000-C, Multipak
Nominel kapacitet R410A [kW]: 2.30, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1100-C, Multipak
Nominel kapacitet R410A [kW]: 3.10, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1200-C, Multipak
Nominel kapacitet R410A [kW]: 4.90, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1300-C, Multipak
Nominel kapacitet R410A [kW]: 6.80, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1400-C, Multipak
Nominel kapacitet R410A [kW]: 14.80, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1700-C, Multipak
Nominel kapacitet R410A [kW]: 24.30, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1900-C, Multipak
Nominel kapacitet R410A [kW]: 50.70, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1000-C, Industripakke
Nominel kapacitet R410A [kW]: 2.30, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1100-C, Industripakke
Nominel kapacitet R410A [kW]: 3.10, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Micro Channel varmeveksler, MCHE D1200-C, Industripakke
Nominel kapacitet R410A [kW]: 4.90, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121