Skueglas, LLG 740 SF
Skueglas, LLG 740 SF

2512+069

Type: LLG 740 SF

Produktdetaljer

Bruttovægt 20.93 kg
Nettovægt 20.21 kg
EAN nr. 5702428200158

 

Antal pr. pakkeformat 1 pc
Fluidagruppe I
Godkendelse EAC
Kategori Art. 3, par. 3
Kombination 1 på bagside og 2 på front
Kølemidler R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 363 psig
Maks. driftstryk [bar] 25 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Skueglas
Produktnavn Skueglas
Produktoplysninger Væskestandsglas
Temperaturområde [°C] [Maks.] 30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 86 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type LLG 740 SF
Udstyr SNV-ST og skueadapter

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality