Produktdetaljer

Bruttovægt 49.34 Kg
Nettovægt 37.874 Kg
Volume 99.04 Liter
EAN nr. 5702428200196

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 3, par. 3
Kombination LLG 740 + LLG 740
Kølemidler R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 363 psig
Maks. driftstryk [bar] 25 bar
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkeformat Enkeltpakke
Product Name Description Skueglas
Produktgruppe Sight glasses
Produktoplysninger Væskestandsglas
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Type LLG 1550 S
Udstyr SNV-ST
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality