Skueglas, LLG 1145 S
Skueglas, LLG 1145 S

2512+061

Type: LLG 1145 S

Produktdetaljer

Bruttovægt 46 kg
Nettovægt 29.43 kg
EAN nr. 5702428200202

 

Antal pr. pakkeformat 1 pc
Fluidagruppe I
Godkendelse EAC
Kategori Art. 3, par. 3
Kombination LLG 335 + LLG 740
Kølemidler R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 363 psig
Maks. driftstryk [bar] 25 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Skueglas
Produktnavn Skueglas
Produktoplysninger Væskestandsglas
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Type LLG 1145 S
Udstyr SNV-ST

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality