Gasdetektorføler, GDC IR 10000
Gasdetektorføler, GDC IR 10000

148H5072

Produktnavn: Gasdetektorføler, Type: GDC IR 10000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.89 kg
Nettovægt 0.89 kg
EAN nr. 5702428185356

 

Alarmgrænser – høj [ppm] 9000 ppm
Alarmgrænser – lav [ppm] 5000 ppm
Antal pr. pakkeformat 1 pc
Effektforbrug [A] 0.3 A
Energiforbrug [W] 4 W
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 24 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 12 V
Følertype Infrarød
Kapsling (IP) IP65
Kølemiddelområde [ppm] [Maks.] 10000 ppm
Kølemiddelområde [ppm] [Min.] 0 ppm
Kølemidler R744
Nema rating (~) 4X
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Følere
Produktnavn Gasdetektorføler
Produktoplysninger Gasdetektor føler
respons forsinkelse [s] 0 "
Temperaturområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type GDC IR 10000

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service