Gasdetektorføler, GDA EC 100
Gasdetektorføler, GDA EC 100

148H5005

Produktnavn: Gasdetektorføler, Type: GDA EC 100

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.86 kg
Nettovægt 0.86 kg
EAN nr. 5702428185721

 

Alarmgrænser – høj [ppm] 35 ppm
Alarmgrænser – lav [ppm] 25 ppm
Antal pr. pakkeformat 1 pc
Effektforbrug [A] 0.23 A
Energiforbrug [W] 4 W
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 24 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 12 V
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 24 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 12 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Følertype Elektrokemisk
Kapsling (IP) IP65
Kølemiddelområde [ppm] [Maks.] 100 ppm
Kølemiddelområde [ppm] [Min.] 0 ppm
Kølemidler R717
Nema rating (~) 4X
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Følere
Produktnavn Gasdetektorføler
Produktoplysninger Gasdetektor føler
respons forsinkelse [s] 0 "
Temp. applikation Lav temperatur
Temperaturområde [°C] [Maks.] 40 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 104 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type GDA EC 100

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service