Væskeniveaukontakter

Viser 7 produkter

Væskestandsomskifter, RT280A

Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT (NZ) SPDT, Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 10, Følertype: Varmefølerelement

Væskestandsomskifter, RT281A

Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Temperaturområde [°C] [Min.]: -30, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 20, Følertype: Varmefølerelement

Væskestandsomskifter, AKS 38

Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11, Kapsling (IP): IP65

Væskestandsomskifter, AKS 38

Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1 in, Tilslutningstype: Svejsning, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11, Kapsling (IP): IP65

Væskestandsomskifter, AKS 38

Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/4 in, Tilslutningstype: Svejsestuds, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11, Kapsling (IP): IP65

Vis: