Dobbelt Trykafbrydere

Viser 42 produkt (er)

060-000766

Pressostat, KP15

Reg. venstre: -0.20 - 7.50, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 0.70 - 4.00, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Auto

060-001066

Pressostat, KP15

Reg. venstre: -0.20 - 7.50, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 0.70 - 4.00, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: MIN KONVERTIBEL

060-114866

Pressostat, KP15

Reg. venstre: -0.20 - 7.50, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 0.70 - 4.00, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset venstre: Auto

060-115466

Pressostat, KP15

Reg. venstre: -0.20 - 7.50, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 0.70 - 4.00, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: MIN KONVERTIBEL

060-119966

Pressostat, KP15

Reg. venstre: -0.20 - 7.50, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 0.70 - 4.00, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Auto

060-120066

Pressostat, KP7BS

Reg. venstre: 8.00 - 32.00, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 4.00, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: 2 SPST(NC), Reset venstre: Manuel max., Reset højre: Manuel max.

060-120566

Pressostat, KP7ABS

Reg. venstre: 8.00 - 32.00, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 4.00, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: 2 SPST(NC), Reset venstre: Manuel max., Reset højre: Manuel max.

060-122066

Pressostat, KP15

Reg. venstre: -0.90 - 7.00, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 0.70, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: MIN KONVERTIBEL

060-124166

Pressostat, KP15

EL: 2324012798

Reg. venstre: -0.20 - 7.50, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 0.70 - 4.00, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Auto

060-124366

Pressostat, KP15

Reg. venstre: -0.20 - 7.50, Regulering, højre side [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differens til venstre side [bar]: 0.70 - 4.00, Differens til højre side [bar]: 4.0, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Auto

Vis: