OP-MPHM012SCP00G

114X4104

Dette produkt er udgået.

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 73 Kg
Nettovægt 52 Kg
Volume 407.88 Liter
EAN nr. 5702428564892

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 906 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC12MLX
Description OP-MPHM012SCP00G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 60 W
Elektrisk kode G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver CE
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 0.39 l
Kondensatortype A7
Kølemidler R404A
R507A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 60 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 29 dBA
Længde [mm] 356 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 5.7 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MPHM012SCP00G
Product Name Description Package unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer No
Receivervolumen [L] 1.3 l
Region Afrika
Asien
Europa
Mellemøsten
Stillehavsområdet
RLA 4.1 A
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 220 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/8 in
Teknologi Stempel
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 652 mm
Type Optyma™ Plus P00
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 25 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 365 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.32 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H1
Ventilatorvingestørrelse [mm] 365 mm
Version P00
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality