OP-LPQM271LLP00E
114X3482
Dette produkt er udgået.
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Bruttovægt | 218 Kg |
Nettovægt | 169 Kg |
Volume | 1700.595 Liter |
EAN nr. | 5702428564939 |
Bruttovægt | 218 Kg |
Nettovægt | 169 Kg |
Volume | 1700.595 Liter |
EAN nr. | 5702428564939 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 2 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 1800 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ034T4 |
Description | OP-LPQM271LLP00E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
Erstatningsnummer | 114X3486 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.97 mm³ |
Kondensatortype | J7 |
Kølemidler |
R404A R452A R507A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 78 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 47 dBA |
Længde [mm] | 600 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 26 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-LPQM271LLP00E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region |
Afrika Asien Europa Mellemøsten Stillehavsområdet |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 130 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H4 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P00 |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/4 in |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 2 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 1800 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ034T4 |
Description | OP-LPQM271LLP00E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
Erstatningsnummer | 114X3486 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.97 mm³ |
Kondensatortype | J7 |
Kølemidler |
R404A R452A R507A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 78 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 47 dBA |
Længde [mm] | 600 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 26 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-LPQM271LLP00E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region |
Afrika Asien Europa Mellemøsten Stillehavsområdet |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 130 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H4 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P00 |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/4 in |