Optyma™ Plus, OP-LPHM018SCP00G
Optyma™ Plus, OP-LPHM018SCP00G

114X3109

Typebetegnelse: Condensing Units, Type: Optyma™ Plus, Modelnummer: OP-LPHM018SCP00G, Kølemidler: R404A; R507, Antal faser (kompressor): 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 73 kg
Nettovægt 53 kg
EAN nr. 5702428565141

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Beskrivelse OP-LPHM018SCP00G
Bredde [mm] 906 mm
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 60 W
Elektrisk kode G
Godkendelse af receiver CE
Godkendelsesstandard CE
EAC
Kompressormodel SC18CLX.2
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Kondensatortype A7
Kølemidler R404A
R507
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 60 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 29 dBA
Længde [mm] 356 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 5.3 A
Modelnummer OP-LPHM018SCP00G
Receivervolumen [L] 1.3 L
Region Africa
Asia
Europa
Middle East
Pacific
RLA 3.8 A
Segmentanvendelse Low Back Pressure
Spænding 50 Hz [V] 220 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Sugetilslutningstype Lodde
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 652 mm
Type Optyma™ Plus
Typebetegnelse Condensing Units
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 25 W
Ventilatordiameter [mm] 365 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.32 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Skærm H1
Ventilatorvingestørrelse [mm] 365 mm
Version P00
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in
Væskeledningstilslutningstype Lodde

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service