OP-MPLM035VVLP01E
114X4315
Dette produkt er udgået.
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Bruttovægt | 148.5 Kg |
Nettovægt | 125 Kg |
Volume | 1015.65 Liter |
EAN nr. | 5702428564557 |
Bruttovægt | 148.5 Kg |
Nettovægt | 125 Kg |
Volume | 1015.65 Liter |
EAN nr. | 5702428564557 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 1406 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ035TGNE9 |
Description | OP-MPLM035VVLP01E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver | CE |
Godkendt frekvens for variabel hastighed | 50 Hz |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kølemidler |
R404A R452A R507A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Længde [mm] | 481 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPLM035VVLP01E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Receivervolumen [L] | 6.2 l |
RLA | 8.5 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 360 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 130 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H3 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P01 |
Væskeledningstilslutning [in] | 5/8 in |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 1406 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ035TGNE9 |
Description | OP-MPLM035VVLP01E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver | CE |
Godkendt frekvens for variabel hastighed | 50 Hz |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kølemidler |
R404A R452A R507A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Længde [mm] | 481 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPLM035VVLP01E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Receivervolumen [L] | 6.2 l |
RLA | 8.5 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 360 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 130 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H3 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P01 |
Væskeledningstilslutning [in] | 5/8 in |