Scrollkompressor, HHP030T5LC6
121U9019
Dette produkt er udgået.
Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Opvarmning, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Industripakke
Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Opvarmning, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Industripakke
Bruttovægt | 44.08 Kg |
Nettovægt | 41.42 Kg |
Volume | 36.64 Liter |
EAN nr. | 5702428378789 |
Bruttovægt | 44.08 Kg |
Nettovægt | 41.42 Kg |
Volume | 36.64 Liter |
EAN nr. | 5702428378789 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 422 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HHP030T5 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 1.31 |
Emballagemængde | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HHP |
Farve | Sort |
Fase | 1 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 0.42 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 240 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 264 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitet – kondensator A | 50 µF |
Kapacitet – kondensator B | 161-193 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5.4 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 198 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 127 A |
Længde [mm] | 239 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 34 A |
Model number | HHP030T5LC6 |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 208-230/1/60 |
Oliefyldning [L] | 1.57 l |
Olieoversigt | 160HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor HHP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 24.3 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Segmentanvendelse | Opvarmning |
Slagvolumen [cm3] | 67 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 370 V |
Spænding – kondensator B [V] | 250 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6089B-1 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 455 mm |
Type | HHP030 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 422 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HHP030T5 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 1.31 |
Emballagemængde | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HHP |
Farve | Sort |
Fase | 1 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 0.42 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 240 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 264 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitet – kondensator A | 50 µF |
Kapacitet – kondensator B | 161-193 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5.4 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 198 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 127 A |
Længde [mm] | 239 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 34 A |
Model number | HHP030T5LC6 |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 208-230/1/60 |
Oliefyldning [L] | 1.57 l |
Olieoversigt | 160HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor HHP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 24.3 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Segmentanvendelse | Opvarmning |
Slagvolumen [cm3] | 67 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 370 V |
Spænding – kondensator B [V] | 250 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6089B-1 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 455 mm |
Type | HHP030 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |