Scrollkompressor, HHP021T5LP6

121U9012

Venligst kontakt kundeservice

Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Opvarmning, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Enkeltpakke/pallet

Produktdetaljer

Bruttovægt 35.75 Kg
Nettovægt 31.75 Kg
Volume 44.888 Liter
EAN nr. 5702428378710

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 379 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
Bredde [mm] 239 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description HHP021T5
Diameter [mm] 165 mm
Economizer Nej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] 1.27
Emballagemængde 6
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HHP
Farve Sort
Fase 1
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50
Gaz-udligning Ingen
Glasmontering Ingen
Godkendelse CE
UL
UKCA
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] 0.73
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 240 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 264 V
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitet – kondensator A 60 µF
Kapacitet – kondensator B 145-175 µF
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240/1/50
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 3.63 kg
Kølemidler R407C
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 220 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 198 V
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder og muffer
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 69 A
Længde [mm] 239 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 24 A
Model number HHP021T5LP6
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Oliefyldning [L] 1.06 l
Olieoversigt 160HV
Olietype PVE (polyvinylether)
Olieudligning Ingen
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Enkeltpakke/pallet
Power connections Spade
Product Name Description Scroll compressor HHP
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 17.1 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Segmentanvendelse Opvarmning
Slagvolumen [cm3] 46 cm³
Spænding – kondensator A [V] 370 V
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 250 mm
Tegningsnummer 0XC6301B-2
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 413 mm
Type HHP021
UK RoHS compliance Out of scope
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality