Scrollkompressor, HHP021T4LP6
Scrollkompressor, HHP021T4LP6

121U9009

Kølemidler: R407C, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Produktdetaljer

Bruttovægt 25 kg
Nettovægt 22.33 kg
EAN nr. 5702428378697

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 379 mm
Aflastningsventil Ja
Antal starter pr. Time [Max] 12
Beskrivelse HHP021T4
Bredde [mm] 239 mm
Diameter [mm] 165 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 12
Farve Sort
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50
Gaz equalization None
Glasmontering Ingen
Godkendelsesstandard CE
UL
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 456 V
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitetsregulering Fixed speed
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 3.63 kg
Kølemidler R407C
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder og muffer
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 33 A
Længde [mm] 239 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 7.5 A
Modelnummer HHP021T4LP6
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Oliefyldning [L] 1.06 L
Olieoversigt 160HV
Olietype PVE (polyvinylether)
Olieudligning Ingen
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Industripakke
Power connections Spade
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Segmentanvendelse Heating
Slagvolumen [cm3] 46 cm³
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 250 mm
Tegningsnummer 0XC6301B-2
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 413 mm
Type HHP
Typebetegnelse Compressor
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] 4.09 Ohm
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] 3.91 Ohm
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] 3.91 Ohm
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 3,97 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service