Scrollkompressor, HHP019T5LP6
121U9007
Dette produkt er udgået.
Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Opvarmning, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Industripakke
Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Opvarmning, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Industripakke
Bruttovægt | 25 Kg |
Nettovægt | 22.33 Kg |
Volume | 43.7 Liter |
EAN nr. | 5702428378673 |
Bruttovægt | 25 Kg |
Nettovægt | 22.33 Kg |
Volume | 43.7 Liter |
EAN nr. | 5702428378673 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 379 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HHP019T5 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 1.6 |
Emballagemængde | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HHP |
Farve | Sort |
Fase | 1 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 1.02 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 240 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 264 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitet – kondensator A | 60 µF |
Kapacitet – kondensator B | 145-175 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 198 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 69 A |
Længde [mm] | 239 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 24 A |
Model number | HHP019T5LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oliefyldning [L] | 1.06 l |
Olieoversigt | 160HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HHP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 17.1 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Segmentanvendelse | Opvarmning |
Slagvolumen [cm3] | 41 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 370 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | HHP019 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 379 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HHP019T5 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 1.6 |
Emballagemængde | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HHP |
Farve | Sort |
Fase | 1 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 1.02 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 240 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 264 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitet – kondensator A | 60 µF |
Kapacitet – kondensator B | 145-175 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 198 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 69 A |
Længde [mm] | 239 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 24 A |
Model number | HHP019T5LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oliefyldning [L] | 1.06 l |
Olieoversigt | 160HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HHP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 17.1 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Segmentanvendelse | Opvarmning |
Slagvolumen [cm3] | 41 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 370 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | HHP019 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |