Scrollkompressor, HHP019T4LP6
Kølemidler: R407C, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Kølemidler: R407C, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Bruttovægt | 34.17 Kg |
Nettovægt | 31.5 Kg |
EAN nr. | 5702428378666 |
Bruttovægt | 34.17 Kg |
Nettovægt | 31.5 Kg |
EAN nr. | 5702428378666 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 379 mm |
Aflastningsventil | Ja |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Beskrivelse | HHP019T4 |
Bredde [mm] | 239 mm |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 12 |
Farve | Sort |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gaz equalization | None |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelsesstandard |
CE UL |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 456 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fixed speed |
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 33 A |
Længde [mm] | 239 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 7.5 A |
Modelnummer | HHP019T4LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Oliefyldning [L] | 1.06 L |
Olieoversigt | 160HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Spade |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Segmentanvendelse | Heating |
Slagvolumen [cm3] | 41 cm3 |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | HHP |
Typebetegnelse | Compressor |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 4.09 Ohm |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 3.91 Ohm |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 3.91 Ohm |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 3,97 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 379 mm |
Aflastningsventil | Ja |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Beskrivelse | HHP019T4 |
Bredde [mm] | 239 mm |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 12 |
Farve | Sort |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gaz equalization | None |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelsesstandard |
CE UL |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 456 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fixed speed |
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 33 A |
Længde [mm] | 239 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 7.5 A |
Modelnummer | HHP019T4LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Oliefyldning [L] | 1.06 L |
Olieoversigt | 160HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Spade |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Segmentanvendelse | Heating |
Slagvolumen [cm3] | 41 cm3 |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | HHP |
Typebetegnelse | Compressor |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 4.09 Ohm |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 3.91 Ohm |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 3.91 Ohm |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 3,97 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |