Afgangstilslutning størrelse [in] |
7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] |
519 mm |
Antal starter pr. Time [Max] |
12 |
Bredde [mm] |
232 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
HCP109T4 |
Diameter [mm] |
184 mm |
Economizer |
Nej |
Emballagemængde |
16 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HCP |
Farve |
Sort |
Fase |
3 |
Fittingstandard |
ODF |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Gaz-udligning |
Ingen |
Glasmontering |
Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
506 V |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP22 |
Kapacitetsregulering |
Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode |
Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] |
7.26 kg |
Kølemidler |
R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
414 V |
Leverede instruktioner |
Installationsvejledninger |
Leveret montage |
Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie |
Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) |
110 A |
Længde [mm] |
232 mm |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) |
24 A |
Model number |
HCP109T4LC6 |
moment [Nm] |
3 N-m |
Moment jord [Nm] |
2 N-m |
Motorbeskyttelse |
Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP |
Ingen |
Målestuds LP |
Ingen |
Mærketeknologi |
Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] |
2.66 l |
Olieoversigt |
320HV |
Olietype |
PVE (polyvinylether) |
Olieudligning |
Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] |
7/8 in |
Pakkeformat |
Industripakke |
Power connections |
Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description |
Scroll compressor HCP |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
16 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
SCIP-dossier nr. |
6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentanvendelse |
Aircondition |
Slagvolumen [cm3] |
148.79 cm³ |
Sugetilslutning materiale |
- |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] |
1 1/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] |
1 1/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] |
369 mm |
Tegningsnummer |
0SR4103B-2 |
Teknologi |
Scroll |
Tilslutningstype |
Loddet |
Totalhøjde [mm] |
545 mm |
Type |
HCP109 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] |
1.33 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] |
1.28 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] |
1.29 |
Viskositet [cP] |
68 cP |