Scrollkompressor, Inverter, VRJ028UKNP6
Scrollkompressor, Inverter, VRJ028UKNP6

121U7003

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 230/1/60

Produktdetaljer

Bruttovægt 32 kg
Nettovægt 28 kg
EAN nr. 5702428424110

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 379 mm
Aflastningsventil Ja
Antal starter pr. Time [Max] 12
Beskrivelse VRJ028-K
Bredde [mm] 239 mm
Diameter [mm] 165 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 1
Farve Sort
Fase 1
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 35 - 90
Glasmontering Ingen
Godkendelsesstandard CE
UL
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 230 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 253 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 253 V
Højtryksside max tryk (Ps) 46.1 bar
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitetsregulering Inverter
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 3.63 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 208 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 208 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 187 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 187 V
Lavtryksside max tryk (Ps) 31.1 bar
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 10.2 A
Længde [mm] 239 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 18 A
Modelnummer VRJ028UKNP6
Motorbeskyttelse Motorbeskyttelse af frekvensomformer
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Nominel kølekapacitet 60 kBTU/t 29.01 kBtu/h
Nominel kølekapacitet ved 50 Hz 6.9 kW
Nominel kølekapacitet ved 60 Hz 8.5 kW
Oliefyldning [L] 1.06 L
Olieoversigt 160HV
Olietype PVE (polyvinylether)
Olieudligning Ingen
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Spade
RLA 12.9 A
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 26.87 cm³
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 250 mm
Tegningsnummer 0XC6301B-2
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 413 mm
Type VRJ
Typebetegnelse Compressor
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.255 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality