Afgangstilslutning størrelse [in] |
1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] |
379 mm |
Antal starter pr. Time [Max] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ015T5A |
Diameter [mm] |
165 mm |
Economizer |
Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] |
1.6 |
Emballagemængde |
12 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Farve |
Blå |
Fase |
1 |
Fittingstandard |
ODF |
Frekvens [Hz] |
50 |
Glas moment [Nm] |
53 N-m |
Glasmontering |
Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] |
1.02 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
253 V |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP22 |
Kapacitet – kondensator A |
40 µF |
Kapacitet – kondensator B |
145-175 µF |
Kapacitetsregulering |
Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] |
220-240/1/50 |
Konfigurationskode |
Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] |
3.63 kg |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
230 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
207 V |
Leverede instruktioner |
Installationsvejledninger |
Leveret montage |
Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie |
Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) |
60 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) |
19 A |
Model number |
MLZ015T5LP9A |
Motorbeskyttelse |
Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP |
Ingen |
Målestuds LP |
Ingen |
Mærketeknologi |
Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Olieaftapning |
1/4'' flare |
Oliefyldning [L] |
1.06 l |
Olieoversigt |
215PZ |
Olietype |
POE |
Olieudligning |
Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] |
1/2 in |
Pakkeformat |
Industripakke |
Power connections |
Spade |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
12.2 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
SCIP-dossier nr. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentanvendelse |
Køling MT Køling HT |
Slagvolumen [cm3] |
33.77 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] |
370 V |
Spænding – kondensator B [V] |
330 V |
Sugetilslutning materiale |
- |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] |
3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] |
3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] |
250 mm |
Tegningsnummer |
0XC6300B-1 |
Teknologi |
Scroll |
Tilslutningstype |
Loddet |
Totalhøjde [mm] |
412 mm |
Type |
MLZ015A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskositet [cP] |
46 cP |
Væskeindsprøjtning |
Nej |