RD33
RD33

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 5/8 IN, Maks. driftstryk [bar]: 48.0, Antal huller: 4, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 IN

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.15 kg
Nettovægt 0.15 kg
EAN nr. 5702422010074

 

Afgangsstørrelse [in] 1/4 IN
Antal huller 4 pc
Antal pr. pakkeformat 24 pc
Dysestørrelse [mm] 6 mm
Husstørrelse 33
Maks. Arbejdstryk [psig] 700 psig
Maks. driftstryk [bar] 48 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktfamilienavn Fordeler
Produktgruppe Væskefordeler
Produktnavn Refrigerant distributor
Produktoplysninger Væskefordeler
Systemledningsapplikation Liquid line
Tilgangsstørrelse [in] 5/8 IN
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODM
Type RD33
Typebetegnelse RD33-J06-J04

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service