Viser 23 produkter
Type: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -3.0, Kold udkobling [°C]: -11.8, Kapillarrørslængde [mm]: 1000
Type: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: -2.0, Varm udkobling [°C]: -11.0, Kold udkobling [°C]: -21.0, Kapillarrørslængde [mm]: 1000
Type: B0, Varm indkobling [°C]: -15.0, Varm udkobling [°C]: -23.0, Kold udkobling [°C]: -32.0, Kapillarrørslængde [mm]: 800
Type: B0, Varm indkobling [°C]: 15.2, Varm udkobling [°C]: 9.0, Kold udkobling [°C]: 0.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200
Type: B0, Varm indkobling [°C]: 10.5, Varm udkobling [°C]: 5.0, Kold udkobling [°C]: -4.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200