Standardtermostat, B62

077B6476

Type: B62, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe; med automatisk afrimning, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -11.0, Kold udkobling [°C]: -27.0, Kold udkobling [°C]: -27.0, Kapillarrørslængde [mm]: 2000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.12 Kg
Nettovægt 0.12 Kg
Volume 0.295 Liter
EAN nr. 5702424011345

 

Antal pr. pakkeformat 60 stk.
Anvendes til produkt Køleskabe
med automatisk afrimning
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indstillet position KOLD
Indstillet til tryk [mm Hg] 760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C] 3.5 °C
Kold udkobling [°C] -27 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Industripakke
Product Name Description Termostat
Produktgruppe Mechanical cold controls
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type B62
Typebetegnelse Standardtermostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm indkobling [°C] 3.5 °C
Varm udkobling [°C] -11 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality