B62
B62

Type: B62, Anvendes til produkt: Køleskabe;, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -14.7, Kold udkobling [°C]: -26.0, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktoplysninger

Bruttovægt 0.09 Kg
Nettovægt 0.08 Kg
EAN nr. 5702424004446

 

Antal pr. pakkeformat 100 pc
Anvendes til produkt Køleskabe
with automatic defrost
Indstillet position COLD
Indstillet til tryk [mm Hg] 760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm] 1000 mm
Klemmer 6,3 X 0,8 MM ALL
Kold indkobling [°C] 3.5 °C
Kold udkobling [°C] -26 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Mechanical Cold Controls
Produktnavn Termostat
Type B62
Typebetegnelse Standard thermostat
Varm indkobling [°C] 3.5 °C
Varm udkobling [°C] -14.7 °C

Accessories

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service