Viser 567 produkt (er)
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 75.000 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 130.000 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 75.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 130.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2