Magnetspoler

Viser 148 produkter

Spole til magnetventil, BA230A

Produktnavn: Spole til magnetventil, Type: BA230A, Kapsling (IP): IP00, Spoletilslut.: DIN kabelsko, Aktuatorstørrelse: 13,5 MM

Spole til magnetventil, BG230AS

Produktnavn: Spole til magnetventil, Type: BG230AS, Kapsling (IP): IP67, Aktuatorstørrelse: 13,5 MM

Spole til magnetventil, BE012DS

Produktnavn: Spole til magnetventil, Type: BE012DS, Kapsling (IP): IP67

Spole til magnetventil, AP024B

Produktnavn: Spole til magnetventil, Type: AP024B, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Kapsling (IP): IP00, Spoletilslut.: DIN kabelsko

Spole til magnetventil, AP240C

Produktnavn: Spole til magnetventil, Type: AP240C, Kapsling (IP): IP00, Spoletilslut.: DIN kabelsko

Vis: