Spole til magnetventil, AP240C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Multipak
042N4291
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Bruttovægt | 120 Gram |
Nettovægt | 120 Gram |
Volume | 0.089 Liter |
EAN nr. | 5702428046060 |
Bruttovægt | 120 Gram |
Nettovægt | 120 Gram |
Volume | 0.089 Liter |
EAN nr. | 5702428046060 |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Nej |
Driftsrating | Kontinuerlig |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektforbrug 50 Hz [VA] | 15 VA |
Effektforbrug 60 Hz [VA] | 11 VA |
El-tilslutning | 3 x spader |
Elektr. tilslutn. std. | EN175301-803 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrisk tilslutning | DIN-stikplade |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve | Sort |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] | 240 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] | 208 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 208 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelse | cURus |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP00 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn |
EV210A EV220A EV310A |
Product Name Description | Spole til magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spoledesignstandard | VDE 0580 |
Spolefastgørelse | Fingerskrue |
Spoletilslutning | DIN kabelsko |
Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
Strømforbrug [W] 50Hz | 7.5 W |
Strømforbrug [W] 60Hz | 5.5 W |
Type | AP240C |
Typebetegnelse | AP240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | MH29671 |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Nej |
Driftsrating | Kontinuerlig |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektforbrug 50 Hz [VA] | 15 VA |
Effektforbrug 60 Hz [VA] | 11 VA |
El-tilslutning | 3 x spader |
Elektr. tilslutn. std. | EN175301-803 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrisk tilslutning | DIN-stikplade |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve | Sort |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] | 240 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] | 208 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 208 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelse | cURus |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP00 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn |
EV210A EV220A EV310A |
Product Name Description | Spole til magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spoledesignstandard | VDE 0580 |
Spolefastgørelse | Fingerskrue |
Spoletilslutning | DIN kabelsko |
Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
Strømforbrug [W] 50Hz | 7.5 W |
Strømforbrug [W] 60Hz | 5.5 W |
Type | AP240C |
Typebetegnelse | AP240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | MH29671 |