Tryktransmittere

Viser 1.056 produkt (er)

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4

Vis: